TraceParts
   
Häufig gestellte Fragen
Hier finden Sie eine kleine Zusammenstellung von häufig an uns gestellten Fragen.
  Sollten Sie keine Antwort auf Ihre Frage finden, können Sie auch gerne direkt mit uns direkt in Kontakt treten:
Tel. +49 (0)9621 9173-0
info@traceparts.de

Was macht TraceParts?
Wir entwickeln und vermarkten Softwarelösungen für Bauteil-Bibliotheken, elektronische Kataloge, Produktkonfigurationen sowie E-Marketing Services, die speziell auf die Bedürfnisse der Maschinenbaubranche ausgerichtet sind.

An wen richtet sich TraceParts?
Konstrukteure beschleunigen durch die Verwendung unserer CAD-Bibliothek „tracepartsonline.net“ ihre Design-Prozesse signifikant. Über 100 Millionen CAD-Modellen und tausende technische Dokumente von über 200 Komponenten-Herstellern stehen dafür kostenfrei zur Verfügung. Mehr erfahren...

Komponentenhersteller erhöhen mit der Publikation Ihrer Komponenten auf TraceParts die Sichtbarkeit Ihrer Produkte und erschließen sich somit einen neuen, umsatzstarken Vertriebsweg. Mehr erfahren...

Werbetreibende können ihre Botschaften an über 850.000 TraceParts Anwender mittels Bannern oder Direkt-E-Mailings kommunizieren. Mehr erfahren...

Ist der Download der CAD-Modelle wirklich kostenfrei?
Ja. Der Download der Modelle ist für den CAD-Anwender kostenfrei. Lediglich auf ca. 5% der zur Verfügung stehenden Kataloge kann nicht kostenfrei zugegriffen werden. Möchten Sie CAD-Modelle aus den lizenzpflichtigen Katalogen laden, müssen Sie vorher „Download-Credits“ erwerben.

Kann ich bei TraceParts Komponenten direkt bestellen?
Nein. Bestellungen können wir weder annehmen noch weiterleiten. Setzen Sie sich für Bestellungen, Preisanfragen u.ä. bitte mit dem Komponenten-Hersteller direkt in Verbindung.

Wie erhalte ich technische Details der Komponenten?
Technische Details, die Sie nicht über die hinterlegten PDF-Datenblätter in der Bibliothek in Erfahrung bringen können, erfragen Sie bitte direkt beim Komponenten-Hersteller.

Ich bin Komponenten-Hersteller.
Was kostet mich die Publikation der Bauteile auf TraceParts?
Eine pauschale Aussage über die Kosten lässt sich nicht treffen, da jeder Katalog im Aufbau und der Komplexität seiner Produkte unterschiedlich ist. Um eine seriöse Aussage über die Kosten der Publikation auf TraceParts treffen zu können, ist eine persönliche Kontaktaufnahme mit uns notwendig.

Wann wird die neue TraceParts DVD 2010 (2.6.1) publiziert?
Die TraceParts DVD 2010 steht ab sofort zur Verfügung. TraceParts DVD 2010 kostenfrei anfordern.

Gibt es ein Lizenzmodell für den Bildungsbereich?
Wie kann ich mich über TraceParts auf dem Laufenden halten?
Neben unserer regemäßig aktualisierten Webseite haben Sie auch die Möglichkeit, unseren TraceParts Newsletter oder den TraceParts RSS Feed zu abonnieren.

Gerne können Sie uns auch auf "Twitter" folgen.