TraceParts
   
























Pressemitteilungen > 2006
TraceParts auf der Hannover Messe 2006, Halle 15, Stand 11, 24.-28. April

Über 600.000 CAD-Konstrukteure sind schon auf dem richtigen Weg

Im Rahmen der Hannover Messe vom 24. bis 28. April
2006 stellt TraceParts das neue Release der Bauteilbibliothek TraceParts sowie neue internationale Bauteilkataloge vor.

TraceParts bietet für Maschinenbauunternehmen eine der weltweit führenden CAD-Bauteilbibliotheken mit mehr als 190 Herstellern und über 80 Millionen CAD-Zeichnungen an. Auf der Messe zeigt das Unternehmen darüber hinaus seine maßgeschneiderten, webbasierten Lösungen, die den reibungslosen Prozess von der 3D-Bauteilkonfiguration hin zur direkten Bauteilbestellung ermöglichen.

In Hannover zeigt TraceParts sein neues Release der Kaufteilbibliothek in der CD-Version 2.5 und Online, Version 2.0. Sie wurde um neue internationale Kaufteilkataloge unter anderem von Elitec, INA/FAG, ITV, L’Etoile, MECALECTRO, Normydro, Nozag, PINET, Progressus, Rhode sowie RUD erweitert.

Alle aktuell verfügbaren, nativen CAD-Dateiformate wie zum Beispiel CATIA V5, Pro/ENGINEER Wildfire 3.0, Autodesk Inventor, SolidWorks 2006, Solid Edge 18
oder TopSolid 2006 werden zudem unterstützt. Neu sind außerdem Features zur Integration in die PDM-Systeme Autodesk Vault und PDMWorks.

Darüber hinaus wurde die Bedieneroberfläche angepasst und erweitert, um Benutzern eine noch intuitivere Arbeitsumgebung zu bieten.

  Mit TraceParts schneller zum Ziel

Eine weitere Neuerung, die zur Hannover-Messe bekannt gegeben wird:

Erstmalig wird TraceParts seinen CAD-Anwendern die neue CD-Version kostenlos zur Verfügung stellen.
Im weiteren Fokus steht das neue Release der Elektro-Applikation Elecworks™ von Trace Software, das zum ersten Mal zur Hannover Messe 2006 präsentiert wird. Elecworks™ ist eine datenbankorientierte Software, die Elektroingenieure aus den Bereichen Elektronik- und Automatisierungsmarkt bei der Projektierung
unterstützt.


Missler Software offers an exclusive online version of the TraceParts library vorhergehender
Artikel
   Back to the top top    web2CAD TraceParts GmbH changes its name to TraceParts GmbH nächster
Artikel