TraceParts Enterprise

Anwenderportale:
Das Plus an Flexibilität
für Ihre Geschäftsbeziehungen

TraceParts Enterprise unterstützt das Einrichten spezifischer Anwenderportale in Firmen mit einer großen Zahl von Anbietern mechanischer Komponenten.

Die Menge an unterschiedlichen Fremdbauteilen in einem Maschinenbau-Unternehmen wächst stetig: Ständig benötigte Teile werden überarbeitet, weitere Komponenten entwickelt und konstruiert sowie neue Lieferanten unter Vertrag genommen.

Die leichte interne Verfügbarkeit von Kaufteilen als digitale Datensätze für alle gängigen CAD-Systeme hat diesen Trend noch einmal verstärkt. Unternehmen aus der Fertigungsindustrie möchten diese Teilevielfalt standardisieren, um Kosten und Ressourcen einzusparen, während die Wiederverwendbarkeit von Kaufteilen maximiert werden soll.

Gleichzeitig verbessern Anbieter von Kaufteilen ihre Kundenbeziehungen, wenn sie als „Vorzugslieferant“ die Geschäftsprozesse von Auftraggebern vereinfachen und so in der Rolle Kunden/Zulieferer kooperieren.

Service nach Wunsch durch Software nach Maß
Die TraceParts Enterprise Portale sind exakt auf die Bedürfnisse der Anwender in den Unternehmen zugeschnitten und werden an die bestehende IT-Umgebung angepasst.

Die Portale enthalten jeweils genau die definierten Kaufteile, die eine bestimmte Firma benötigt. Teilewucherung oder lange Suchzeiten sind so ausgeschlossen.

Hierzu lassen sich die in der Bauteilbibliothek von TraceParts vorhandenen Kataloge vorselektieren oder die Portale werden gemäß den Unternehmenswünschen in Zusammenarbeit mit dem Kaufteilhersteller erstellt.

Die Selektion kann bis zu einem einzelnen Bauteil in einer bestimmten Größe reichen. Dies stellt sicher, dass ein Konstrukteur immer die richtigen Bauteile inklusive der produktspezifischen Zusatzinformationen erhält.

Die ausgewählten Teile können bereits im Vorfeld mit unternehmensspezifischen Sachnummern gekennzeichnet werden. Das vereinfacht den Zugriff auf die relevanten Daten zusätzlich.

Sie bieten Ihren Kunden einen maßgeschneiderten Online-Service, durch den Sie Bedarf und Angebot präzise synchronisieren. Das sorgt für eine effiziente Kunden-Lieferanten-Beziehung.


top