Durchgängige
PDM/ERP Integration

Reibungsloser Datenfluss für optimale Produktivität
Zunehmend steigende Anforderungen bedingen die Verwendung prozessorientierter und technischer Standards für die Produktdatenkommunikation.

Zur Verwaltung Ihrer CAD-Bauteile und der dazugehörigen Produktinformationen unterstützt TraceParts die Integration in bestehende PDM/ERP-Umgebungen. So sind alle relevanten Daten stets zentral verfügbar.

Fertigungsunternehmen profitieren von reibungslosen und intelligent vernetzten Prozessabläufen. TraceParts lässt sich als offenes System einfach und flexibel an jedes PDM/ERP-System anpassen.

Zwei praxisgängige Vorgehensweisen werden dabei unterstützt:

Standardteile mit PDM/ERP-System auswählen
Die aus TraceParts heraus generierten Bauteile werden zunächst in das eigene PDM/ERP-System integriert.

Von dort werden die kompletten Informationen, z. B. Materialdaten, CAD-Zeichnung und Artikelstammdaten, direkt für den weiteren Konstruktionsprozess in das CAD-System übernommen.

TraceParts als führendes System zur Bauteilauswahl nutzen
TraceParts wird direkt als Frontend zur Bauteilselektion verwendet. Im PDM-System erfolgt dabei eine automatische Prüfung, ob das Bauteil verwendet werden darf. Vorhandene und freigegebene CAD-Zeichnungen werden sofort übertragen, fehlende CAD-Zeichnungen unmittelbar erzeugt.

Beide Lösungen verhindern, dass bereits verwendete Kaufteile mehrfach angelegt oder nicht zugelassene Bauteile eingesetzt werden.

Für welche Vorgehensweise sich Unternehmen auch entscheiden, es werden gemeinsam mit dem ausgewählten CAD-Modell alle relevanten Produktinformationen mitgeliefert.


top