webleads-tracker

Home > Digitale Marketinglösungen > Die TraceParts-Anwenderdatenbank in Zahlen
dms-rocket-numbers-min
mehr als 1 Million Opt-in-Adressen
von Ingenieuren, Konstrukteuren und Entwicklern
 

 

tp-database-infographic

banner-infographic-min
49 Branchen
195 Länder
mehr als 1 Million qualifizierte Kontakte, die einer Kontaktaufnahme zugestimmt haben
Beinhaltet Anwender, die für insgesamt 245 Unternehmen arbeiten, welche in der Fortune 500 Liste aufgeführt wurden

 

location-database-min
476.000 Newsletterempfänger
56% neue Besucher monatlich
450.000
eindeutige Besucher monatlich
Europa
700.427
Asien
201.730
Pazifik
25.907
Afrika & Mittlerer Osten
46.332
Nordamerika 200.336
Südamerika
122.405